Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 821 4519
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5, 4
Sección de conductor: 0.12 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 4519
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Slim Design
  • Element Conector de cable
  • Specification Acodado
Version
  • Termination method 크림프 터미네이션
  • Gender 암형
  • Shielding
    차폐형
    크림프 플랜치와의 차폐 연결
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-코딩
  • Locking type 나사 잠금
  • Details 압착 단자는 별도로 주문하십시오
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,12 ... 0,82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated voltage 110 V CA/CC cuando se utiliza con 4 contactos
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.68 g
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226357
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar