Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3814
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 180°
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 180°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 180°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3814
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 180°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 PushPull
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양
    앵글형
    오버몰딩
    180° 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 Outer PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (후드/하우징)
    아연 다이캐스트
    열가소성 폴리우레탄 (TPU)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140821729
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar