Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 025
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 2.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 2.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 025
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 2.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 철도 애플리케이션 지원
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) Elastomer
  • 컬러 (케이블) Black
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 202.4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140247772
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar