Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 040
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 4.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 040
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Okablowanie systemowe
  • Serie Złącza okrągłe M12
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Specifiche Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connettore 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Connettore 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Tipo di cavo Przewód miedziany (okrągłe)
  • Caratteristiche Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Versione
  • Lunghezza del cavo 4 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche DeviceNet
  • Diametro del cavo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedenza ‌120 Ω
  • Resistenza del conduttore a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schermo
Proprietà del materiale
  • Materiale (schermatura) Alluminio
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sostanze REACH SVHC Tak
  • Sostanze REACH SVHC Ołów
  • Codice ECHA SCIP non EU product
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 241 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140264861
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604