Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
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
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 2,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713141043625
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855