Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0631
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0631
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 5.0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Raccordement à Sertir
  • Blindaje Non blindé
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codage A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • Estado ELV normes
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Non contenu
  • Sustancias de la California Proposition 65 Non contenu
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604