Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0130
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.35m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0130
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 0.35m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Разводка кабельных систем
  • Série Круглые соединители M12
  • Elément Кабельные сборки
  • Spécification Предварительно собран с одной стороны
  • Connecteur 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Type de câble Медный кабель (круглый)
  • Description du câble Не содержит галогенов
Version
  • Longueur de câble 0,35 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 мм²
  • Méthode de raccordement Подключение обжимом
  • Blindage Неэкранированный
  • Codage А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 4
  • Pays d'origine Германия
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140535435
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604