Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Capots/Embases
5
N.º de referencia: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌400 A
Tamaño: 20
Contactos: 1
Sección de conductor: 95 ... 150 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Capots/Embases
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING ICC
  • Elem Érintkező vezetők
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret 20
  • Érintkezők száma 1
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 95 ... 150 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 400 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 600 V
    600 V
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg
    16,25 g
    0,01 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140491052
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421