Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 1x Han® Q 4/2, Aislante hembra, en capotas Han-Compact®
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Enerji distribütörleri
  • Serie de capotas/bases Han-Power® S
  • Elemento Enerji distribütörü
  • Especificaciones
    1x Han® Q 4/2 ile
    Dişi çekirdek
    Han-Compact® Seyyar gövdelerinde
Versión
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según UL (señal) 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 326 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017887
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN