Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Calado rectangular de panel
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Chapado en plata
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power
  • Element Zestaw do montażu na przepust panelowy
  • Specyfikacje Prostokątny wykrojnik
  • Cechy Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania
    zawiera przelotową obudowę gniazda oraz wkład męski
    Bez kontaktów
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,25 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 22 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odporność na wibracje 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
  • Odporność na wstrząsy 5 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 33,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054134
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar