Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
N.º de referencia: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌200 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 3
Sección de conductor: 35 ... 70 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 3/0
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 3
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 35 ... 70 mm²
  • Nominel strøm ‌ 200 A
  • Nominel spænding leder-jord 1.150 V
  • Nominel spænding leder-leder 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 200 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 160 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,2 mΩ
  • Afisoleringslængde 22 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 402,06 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056169
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar