Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp contact
Rated current: ‌850 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 185 mm²
Notes
Comparar
Part Number: 09 11 002 6236
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-185mm²
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Han® HPTC
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 185 mm²
  • Nominal akım ‌ 850 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 43 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 25
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Koperlegering
  • Yüzey (kontaklar) Verzilverd
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 254,511 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140936393
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar