Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (czarny)
  • Material (bloqueo)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naftalen
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 288 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179875
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466