Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
Артикул: 19 36 006 1540
Han B Side Entry LC M20 Exi for Single l
Han B Side Entry LC M20 Exi for Single l

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 6 B
Одна защелка
Боковой ввод
1x M20
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
С порошковым покрытием
RAL 5015 (синий)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 36 006 1540
Han B Side Entry LC M20 Exi for Single l
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
2
Insertos
4
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han® Ex!
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 260,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181502
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare