Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
15
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
251
Part number: 09 33 006 2702
Han 6E Insert Female Crimp
Han 6E Insert Female Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 6 B
Kontakter: 6
Ledertværsnit: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 33 006 2702
Han 6E Insert Female Crimp
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
15
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
251
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han E®
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 6 B
  • Nombre de contacts 6
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2,987 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140050822
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare