Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 024 0553
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M40-FE
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M40-FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
con tierra funcional
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0553
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M40-FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
饰品
11
Frames
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR enlarged
  • Type af kappe/hus Hood
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus with functional earth
Version
  • Størrelse 24 HPR enlarged
  • Version Side entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Låsetype Screw locking
  • Anvendelsesområde Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detaljer When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (låsning) Stainless steel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 808 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140173316
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar