Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Spare Part
1
Hoods/Housings
298
N.º de referencia: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Han 24DD-SMC-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Spare Part
1
Hoods/Housings
298
Detalles del producto
Identification
  • Category Érintkező vezetők
  • Series Han DD®
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Size 6 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Igen
  • Details A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Színes (betét) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV státusz overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH SVHC anyagok Ikke indeholdt
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight
    3,9 g
    37,2 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140023727
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity
Chapter Han D® / DD®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar