Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 250 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 2500 001
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Expanded beam
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 Expanded beam
  • Kontaktdon 2 Expanded beam
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 250 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 1021 (rapsgul)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 7.300 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140258754
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar