Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 33 01 241 0070 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0070 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Okablowanie systemowe
  • Eleman Wiązki kablowe
  • Teknik özellikler Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Konnektör 1 LC duplex
  • Konnektör 2 LC duplex
  • Kablo tipi Kabel FO
  • Kablonun açıklaması Tryb jednomodowy
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2E9/125 G657.A1
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 5,17 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP numarası 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Önerme 65 madde Niezawarte
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 30 g
  • Menşei ülkesi Łotwa
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140149472
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
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
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar