Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 09 66 112 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 112 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 1
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 9
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    CECC 75301-802 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 8,02 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140221031
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare