Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Artikel nummer: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Hona
Kopparlegering
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 09 56 000 8255
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Produktinformation
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Krimpaansluiting
  • Rodzaj (męski/żeński) Vrouwelijk
  • Proces produkcyjny Gestempelde contacten
  • Zawartość opakowania
    10000 stuks op een haspel
    Afwikkeling links
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 0,22 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,38 mm
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Koperlegering
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Niet ingesloten
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lood
    Nikkel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.000 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140070943
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare