Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
N.º de referencia: 09 23 148 6919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 148 6919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria コネクタ
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione タイプ 2C
  • Elemento オスコネクタ
  • Descrizione del contatto アングル型
  • Caratteristiche Sono ammesse variazioni e marezzature del colore
Versione
  • Collegamento リフロー半田付け端子 (THR)
  • Tipologia di collegamento
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
    基板対ケーブル
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti 列a、b、c、位置1、2、... 、15、16
  • Codifica コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • Fissaggio PCB 固定フランジ付き
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1.2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
  • Forza di inserzione ≤ 45 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Classe di lavoro
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging いいえ
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Colore (inserto) ベージュ
  • Materiale (contatti) 銅合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Stato ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sostanze REACH SVHC 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 7,78 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140041646
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar