Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 67 015 1615
D-Sub 15-pole MinD solder cup male nut M
D-Sub 15-pole MinD solder cup male nut M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Loddekopterminering
Nominel strøm: ‌7.5 A
Male
Størrelse: D-Sub 2
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: stål, fortinnet
Hvid
Kontakter: 15
Ledertværsnit: 0.5 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 1615
D-Sub 15-pole MinD solder cup male nut M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddekopterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 15
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20
  • Nominel strøm ‌ 7,5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Afisoleringslængde 2,5 ... 3 mm
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: stål, fortinnet
  • Farve (indsats) Hvid
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,009 kg
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140217317
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare