Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
67
饰品
8
上売/底座
4
N.º de referencia: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Gris
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
67
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Steckverbinder
  • Description of the contact
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Termination method Lötkelchanschluss
  • Gender Buchse
  • Size D-Sub 1
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Kabel
    Kabel zu Kabel
  • Number of contacts 9
  • Locking type Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C (Lötkolbentemperatur beim Löten: max. 350 °C für 3-5 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Farbe Einsatz Grey
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 5,9 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140093942
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD