Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 62 000 5010
Cord grip EMC PG 29
Cord grip EMC PG 29

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelforskruning
EMC-version
Pg 29
Spændeområde: 20 ... 25 mm
Afskærmningsdiameter: 15 ... 20 mm
Materiale (kabelforskruninger): Metal
IP68
Størrelse på skruenøgle: 40
Notes
Compare
Part number: 09 62 000 5010
Cord grip EMC PG 29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
  • Beskrivelse af tilbehøret EMC-version
Tekniske egenskaber
  • Størrelse på skruenøgle 40
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Størrelse Pg 29
  • Spændeområde 20 ... 25 mm
  • Afskærmningsdiameter 15 ... 20 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Metal
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 131,6 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140072923
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare