Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Artikelnummer: 09 45 453 1301
har-key latching 90°
har-key latching 90°

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Sleutelschakelaars
vergrendeling 90°
zilver
Diameter van de montage-opening: 22.3 mm
Notes
Compare
Dit item vereist extra contactblokken en een modulehouder om functioneel te zijn. Selecteer deze a.u.b. onder "Overeenkomstige producten".
Artikelnummer: 09 45 453 1301
har-key latching 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Operatorinterfaces
  • Serie har-key
  • Element Sleutelschakelaars
  • Specificatie vergrendeling 90°
Versie
  • Diameter van de montage-opening 22,3 mm
Technische eigenschappen
  • Activeringspad 6 mm
  • Overspanningscategorie III (bescherming door laagspanning)
  • Aanhaalkoppel 1,5 ... ‌2,2 Nm Bevestigingsmoer
  • Bedrijfstemperatuur -25 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +80 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Dikte van het paneel 1 ... ‌7 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85365080
  • GTIN 5713140449220
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare