Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 2
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, azul
PA46
Gris
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 021 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
Versie
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
  • Codering
    Wit
    Blauw
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,08 ... 1,5 mm² Massief
    0,08 ... 1,5 mm² Geslagen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Massief
    AWG 28 ... AWG 16 Geslagen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen SPE T1-B
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Tussenruimteafstand ‌ 3,7 mm
  • Kruipweg ‌ 3,7 mm
  • Striplengte 4 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +105 °C
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) PA46
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Oppervlak (contacten)
    Sn Contact zijde
    Sn aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 250
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140280090
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection