Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 15 55 002 2601 333
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌26 A
Contactos: 2
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 55 002 2601 333
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Conector macho
  • Description of the contact Acodado
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Number of contacts 2
  • Details Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
  • Pack contents Muestra
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 26 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage conforme a IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥1,74 mm
  • Creepage distance
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
    ≥1,89 mm Conector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,1 mm
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.268 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140203921
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar