Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 15 75 208 2701 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌21.5 A
Kontakty: 10
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 15 75 208 2701 000
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 400pcs
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Hybridní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
  • Vlastnosti Způsob připojení výkonových kontaktů: THR
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 10
  • Počet signálních kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Obsah balení 400 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 21,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,4 mm Signálové kontakty
    ≥0,94 mm Výkonové kontakty
    ≥0,7 mm Signálové–výkonové kontakty
  • Délka povrchových cest
    ≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
    ≥0,94 mm PCB: výkonové kontakty
    ≥0,7 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
    ≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
    ≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
    ≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV Signál
    0,84 kV Signály/napájení
    0,84 kV Napájení/napájení
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140205048
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát