Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Artikelnummer: 09 48 844 7745 075
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig
Kabellänge: 7,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 844 7745 075
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systemkabelføring
  • Řada RJ45
  • Prvek Kabelsamlinger
  • Specifikace Færdigsamlet på begge sider
  • Konektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger op/ned
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Kobberkabel (rund)
  • Popis kabelu
    Ledningsføring 1:1
    Halogenfri
    Oliebestandig
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C uberørt
    -5 ... +50 °C flyttet
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethan)
  • Barva (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ikke indeholdt
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 291,5 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140270282
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen