Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0300 2400
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cables a granel
No montado
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistencia al calor
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0300 2400
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Prvek Bulk cables
  • Specifikace Not assembled
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu
    Flame retardant
    Heat resistance
Verze
  • Počet žil 1
  • Uspořádání vodičů 1x 25 mm²
  • Stínění Bez stínění
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 4
  • Jmenovité napětí 3,000 V
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Průměr kabelu 13.7 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Cable diameter (singular bending)
    7.5x Cable diameter (repeated bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) XLPE
  • Barva (kabel) Black
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444999
  • GTIN 5713140570924
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600