Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
RJ45, con transformador integrado, Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
26
Zubehör
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Identificación Magnetics
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones
    RJ45
    con transformador integrado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Voltaje nominal 60 V DC
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 110
  • Peso neto 7,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224506
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar