Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 45 545 1519
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1519
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 RJ45 Złącze
  • Złącze 2 RJ45 Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,25 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 skrętka AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 38,6 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444920
  • GTIN 5713140268982
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar