Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
N.º de referencia: 09 45 725 1322
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 1.0m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 725 1322
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
128
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cablaje de sistem
  • Serie RJ45
  • Elemento Asamblări de cabluri
  • Especificaciones Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Hibrid
    Termoplastic
  • Conector 2
    Han® 3 A Hibrid
    Termoplastic
  • Tipo de cable Cablu de cupru (rotund)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 22/7
    4x 6,0 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Exenciones RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • Estado ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Da
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • Sustancias de la California Proposition 65 Da
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 258 g
  • País de origen România
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140063068
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje