Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Napájení
Předosazené různě na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Předosazené různě na obou stranách
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Přívod shora
    Han® Q 4/2 Male
  • Konektor 2
    Han-Compact® Kryt
    Přívod shora
    Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Uspořádání vodičů 4G 6 mm²
  • Kontakt PE Ano
  • Oblast použití Napájecí kabely
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140275881
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte