Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L150
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L150
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 15m
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
  • Element 에너지 공급장치
  • Specification 양방향 별도 사전 조립형
  • Connector 1
    Han-Compact® 후드
    톱 엔트리
    Han® Q 4/2 수형
  • Connector 2
    Han-Compact® 후드
    톱 엔트리
    Han® Q 4/2 암형
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
Version
  • Cable length 15 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact
  • Field of application 전원 케이블
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 검정색
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275942
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600