Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L150
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L150
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Pre ensamblado de forma diferente en ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada lateral
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Carcasa
    Entrada lateral
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Yes
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275867
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600