Kryty
Filters
  • Typ krytu
    Select a value Reset filter
    • Kryt
      3
    • Průchozí panelový kryt
      12
    • Šroubovací kryt
      14
  • Způsob zajišťování
    Select a value Reset filter
    • Jedna zajišťovací páčka
      29
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
      29
    • IP40 V zapojeném stavu
      29
  • Řada
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      29
  • Materiál (kryt)
    Select a value Reset filter
    • Polyamid (PA)
      29
  • Jmenovitý proud
    Select a value Reset filter
    • ‌ 200 A
      29
29 products (of 29)
1/1
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0