Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      53
    • 16 B
      55
    • 24 B
      37
    • 6 B
      27
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      16
    • Cable to cable housing
      19
    • Hood
      87
    • Surface mounted housing
      50
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Double locking lever
      60
    • Double locking lever (on the hood)
      18
    • Single locking lever
      94
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      172
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      33
    • 1x M32
      51
    • 1x M40
      36
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      4
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      3
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Fibre-glass reinforced
      172
    • Polyamide (PA)
      172
172 products (of 172)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0