Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • コネクタ 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • シールド Shielded
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 ‌ 30 V DC
  • データ伝送速度 ‌ 5 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 15 N
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 6.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • インピーダンス ‌90 Ω ±15 %
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Black
  • 材質 (オーバーモールド) Polyamide (PA)
  • 色 (オーバーモールド) Black
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Naphthalene
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 マレーシア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262799
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar