Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0070 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 7m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, largas
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0070 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Patch cord
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connector 1 PushPull XS SFP Plastica
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable Cavo FO
  • Description of the cable
    Monomodale
    Coestruso
    per custodie fisse passanti, lunghe
Version
  • Cable length 7 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Lettonia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280748
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD