Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 21 03 396 2506
PCB receptacle fem. L-cod(60pcs) w/o FE
PCB receptacle fem. L-cod(60pcs) w/o FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación L
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 396 2506
PCB receptacle fem. L-cod(60pcs) w/o FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Power
  • Element Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Specification Recto
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Gender Hembra
  • Shielding apantallado
  • Number of contacts 4
  • Coding Codificación L
  • Details Pida las bases por separado
  • Pack contents 60 piezas en una bandeja
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228450
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar