Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
N.º de referencia: 09 12 000 9905
Adaptador PCB para Q5/0
Adaptador PCB para Q5/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
5 polos, En el Han® Q 5/0
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 000 9905
Adaptador PCB para Q5/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Переходник печатной платы
  • Описание аксессуаров
    5 контактов
    В Han® Q 5/0
Версия
  • Тип
    Вилка
    Розетка
  • Подробные данные для печатных плат до 2.4 мм
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 3,94 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140016309
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN