Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 21 02 369 2401
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Aleación de cobre-cinc
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 02 369 2401
M8-Screw-4P-F-STR-SHLD
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
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 0,09 ... 0,5 mm²
  • 导体截面积 AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 30 V
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0,4 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 13
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 estado bloqueado
  • 电缆直径 4 ... 5,5 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Poliamida (PA)
  • 材料(插针) Latón
  • 表面(插针) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • 材料 (上壳/底座) Aleación de cobre-cinc
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 27 g
  • 原产国
    捷克
    斯洛伐克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224926
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar