Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 21 02 369 2301
M8-Screw-3P-F-STR-SHLD
M8-Screw-3P-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Aleación de cobre-cinc
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 02 369 2301
M8-Screw-3P-F-STR-SHLD
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,4 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 13
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado bloqueado
  • Diámetro de cable 4 ... 5,5 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen
    República Checa
    Eslovaquia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224865
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat