Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
フード/ハウジング
28
N.º de referencia: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
M23 19 Male -solder (termination)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Macho
Poliamida (PA)
Blanco
Contactos: 19
Sección de conductor: 1 mm² Máx.
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Detalles del producto
Identification
  • Category 인서트
  • Series 원형 콘넥터 M23
  • Identification Signal
  • Element 인서트
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 19
  • 신호 접점 개수 16
  • Number of special contacts 3x 보조 접점
  • Specification of special contacts 보조 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 1 mm² 최대값
  • 정격 전류 (시그널) 8 A
  • 정격 전압 (시그널) 100 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 1.5 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (특정 접점) 10 A
  • 정격 전압 (특정 접점) 100 V
  • 정격 임펄스 전압 (특정 접점) 1.5 kV
  • 오염 등급 (특수 접점) 3
  • 절연 저항 >106 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 흰색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 7.66 g
  • Country of origin 독일
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187238
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje