Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Signal
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M23
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防護
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 17
  • 蕊結構 17x AWG 18
技術參數
  • 額定電流 ‌ 9 A
  • 額定電壓 150 V
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • 表面(插針) Chapado en plata
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • 顏色(包覆成型) Negro
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,950 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140241176
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar