Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
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
Identifikace
  • Kategorie Systeembekabeling
  • Řada Ronde connectoren M12
  • Prvek Kabelmodules
  • Specifikace Voorgemonteerd aan één zijde
  • Konektor 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Typ kabelu Koperkabel (rond)
  • Popis kabelu Halogeenvrij
Verze
  • Délka kabelu 20 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpaansluiting
  • Stínění Niet-afgeschermd
  • Kódování A-codering
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Průměr kabelu 4,5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Duitsland
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140965522
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604