Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 40 202 0442 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 202 0442 005
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 0.5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A-coding
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mezní teplota
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 4.4 mm ± 0.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 92 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140341722
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte