Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
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
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 0.6 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 認證 CE
商業數據
  • Packaging size 2
  • 原產國 德國
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140968141
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604